TMUX6136 は、独立して選択可能な 2 つの SPDT スイッチを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) アナログ・スイッチです。このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±16.5V)、シングル電源 (10V~16.5V)、非対称電源のいずれでも正常に動作します。デジタル選択ピン (SELx) は、スレッショルドが TTL (Transistor-Transistor Logic) 互換で、TTL/CMOS ロジックの互換性が保証されます。
TMUX6136 は 2 つの入力 (Sx) の 1 つを、SELx ピンのステータスに応じて、共通の出力 (D) に切り替えます。各スイッチはオン位置において、どちらの方向にも同程度に導電性が高く、電源電圧までの入力信号範囲をサポートします。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。すべてのスイッチは、Break-Before-Make (BBM) スイッチング動作を行います。
TMUX6136 は、テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品です。このデバイスはリーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用可能です。また、このデバイスはスイッチがオフ位置のとき、電源電圧までの信号レベルをブロックすることで、絶縁性能も非常に優れています。消費電流が 17μA と小さいため、携帯用アプリケーションで使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUX6136 | PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 4.40mm |