TMUX6136
- 広い電源電圧範囲:±5V~±16.5V (デュアル)、 10V~16.5V (シングル)
- すべてのピンで、JESD78 Class II Level A 準拠の 100mA を満たすラッチアップ性能
- 小さいオン容量:5.5pF
- 低い入力リーク:0.5pA
- 少ない電荷注入:-0.4pC
- レール・ツー・レール動作
- 低オン抵抗:120Ω
- 高速な遷移時間:66ns
- ブレイク・ビフォー・メイクの切り替え動作
- SELx ピンを内蔵プルダウンにより VDD に接続可能
- ロジック・レベル:2V~VDD
- 低消費電流:17µA
- 人体モデル (HBM) ESD 保護:すべてのピンで ±2kV
- 業界標準の TSSOP パッケージ
TMUX6136 は、独立して選択可能な 2 つの SPDT スイッチを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) アナログ・スイッチです。このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±16.5V)、シングル電源 (10V~16.5V)、非対称電源のいずれでも正常に動作します。デジタル選択ピン (SELx) は、スレッショルドが TTL (Transistor-Transistor Logic) 互換で、TTL/CMOS ロジックの互換性が保証されます。
TMUX6136 は 2 つの入力 (Sx) の 1 つを、SELx ピンのステータスに応じて、共通の出力 (D) に切り替えます。各スイッチはオン位置において、どちらの方向にも同程度に導電性が高く、電源電圧までの入力信号範囲をサポートします。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。すべてのスイッチは、Break-Before-Make (BBM) スイッチング動作を行います。
TMUX6136 は、テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品です。このデバイスはリーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用可能です。また、このデバイスはスイッチがオフ位置のとき、電源電圧までの信号レベルをブロックすることで、絶縁性能も非常に優れています。消費電流が 17µA と小さいため、携帯用アプリケーションで使用できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。