JAJSGK3B November   2018  – August 2025 TMUX6136

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 電気的特性 (デュアル電源:±15V)
    6. 5.6 スイッチング特性 (デュアル電源:±15V)
    7. 5.7 電気的特性 (シングル電源:12V)
    8. 5.8 スイッチング特性 (シングル電源:12V)
    9. 5.9 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1  オン抵抗
      2. 6.1.2  オフ リーク電流
      3. 6.1.3  オン リーク電流
      4. 6.1.4  遷移時間
      5. 6.1.5  ブレイク ビフォー メイク遅延
      6. 6.1.6  電荷注入
      7. 6.1.7  オフ アイソレーション
      8. 6.1.8  チャネル間クロストーク
      9. 6.1.9  帯域幅
      10. 6.1.10 THD + ノイズ
      11. 6.1.11 AC 電源電圧変動除去比 (AC PSRR)
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 超低リーク電流
      2. 6.3.2 超低電荷注入
      3. 6.3.3 双方向およびレール ツー レール動作
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 真理値表
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電源に関する推奨事項

TMUX6136 は、±5V ~ ±16.5V (単一電源モードで 10V ~ 16.5V) の広い電源電圧範囲で動作します。また、このデバイスは VDD = 12V、VSS = –5V などの非対称電源でも適切に動作します。確実な動作を保証するため、VDD ピンおよび VSS ピン両方からグランドに対し、0.1µF ~ 10µF の範囲の電源デカップリング コンデンサを使用してください。