JAJSK43D October 2020 – July 2024 TMUX6211 , TMUX6212 , TMUX6213
PRODUCTION DATA
TMUX6211、TMUX6212、TMUX6213 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。これらのデバイスは、単一電源 (4.5V~36V)、デュアル電源 (±4.5V~±18V)、または非対称電源(VDD = 12V、VSS = -5V など) で動作します。TMUX621x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX621x のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUX621x は高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。
部品番号 (1) | スイッチ | パッケージ (2) |
---|---|---|
TMUX6211 | ロジック Low | PW (TSSOP、16) RUM (WQFN、16) |
TMUX6212 | ロジック High | |
TMUX6213 | ロジック Low + ロジック High |