TMUX6212

アクティブ

1.8V ロジック制御、36V、低 RON、1:1、4 チャネル、マルチプレクサ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 145 ON-state leakage current (max) (µA) 0.06 Supply current (typ) (µA) 65 Bandwidth (MHz) 45 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 370 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 145 ON-state leakage current (max) (µA) 0.06 Supply current (typ) (µA) 65 Bandwidth (MHz) 45 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 370 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 両電源電圧範囲:±4.5V ~ ±18V
  • 単電源電圧範囲:4.5V ~ 36V
  • 低いオン抵抗:2Ω
  • 大電流のサポート:330mA (最大値) (WQFN)
  • 大電流のサポート:220mA (最大値) (TSSOP)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8V ロジック互換
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • フェイルセーフ ロジック
  • レール ツー レール動作
  • 双方向動作
  • 両電源電圧範囲:±4.5V ~ ±18V
  • 単電源電圧範囲:4.5V ~ 36V
  • 低いオン抵抗:2Ω
  • 大電流のサポート:330mA (最大値) (WQFN)
  • 大電流のサポート:220mA (最大値) (TSSOP)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8V ロジック互換
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • フェイルセーフ ロジック
  • レール ツー レール動作
  • 双方向動作

TMUX6211、TMUX6212、TMUX6213 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。これらのデバイスは、単一電源 (4.5V~36V)、デュアル電源 (±4.5V~±18V)、または非対称電源(VDD = 12V、VSS = -5V など) で動作します。TMUX621x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX621x のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUX621x は高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。

TMUX6211、TMUX6212、TMUX6213 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。これらのデバイスは、単一電源 (4.5V~36V)、デュアル電源 (±4.5V~±18V)、または非対称電源(VDD = 12V、VSS = -5V など) で動作します。TMUX621x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX621x のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUX621x は高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX7212 アクティブ 1.8V ロジック対応 (ロジック・ハイ)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with better performance, low RON and higher supply voltage support
TMUX7412F アクティブ 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ・ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル・スイッチ Pin-to-pin upgrade with fault protection and over voltage protection
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMUX7462F アクティブ 調整可能な異常スレッショルド、1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、ラッチアップ耐性、4 チャネルのプロテクタ Pin compatible option with channel protector function with drain response and overvoltage protection
TMUX8212 アクティブ ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル・スイッチ Offers higher supply voltage support up to 100 V, ±50 V and powered-off protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX621x 36V 、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ、1.8V ロジック対応 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 8月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX6212 IBIS Model

SCDM253.ZIP (175 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMUX6212 PSpice Model

SCDM289.ZIP (220 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ