JAJSQX2 august 2023 TMUX7612
ADVANCE INFORMATION
TMUX7612 は、独立して選択できる
4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチ・デバイスです。このデバイスは単一電源
(4.5V~50 V)、デュアル電源 (±4.5V~±25 V)、非対称電源
(VDD = 37.5V、VSS = –12.5V など) で動作します。
TMUX7612 は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx)
ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX7612 のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUX7612 は、超低電荷注入を可能にする特殊なアーキテクチャを採用しています。この機能は、制御入力からデバイスのアナログ出力への望ましくないカップリングを防止し、AC ノイズとオフセット誤差を低減するのに役立ちます。
TMUX7612 は高精度スイッチおよびマルチプレクサ・デバイス・ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。
VDD = 37.5V、VSS = -12.5V |