JAJSQK9
june 2023
TMUX9832
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.2
サポート・リソース
5.3
Trademarks
5.4
静電気放電に関する注意事項
5.5
用語集
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Mechanical Data
6.2
Tape and Reel Information
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
ZEH|83
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsqk9_oa
1
特長
必要なバイアス電源は +5V のみ
超低消費電力:50kHz ですべての 32CH スイッチングが 9.5mW (標準値)
広い入力信号範囲:
最大 ±110V、最小 220V
PP
±120V、240V
PP
の電圧オーバーシュートをサポート
低いオフ容量:10.6pF
低いオン抵抗
最大 100MHz のデータ・シフト・クロック周波数
ロジック・レベル:1.8V~5V
入力データの極性を反転させる NDIN を内蔵
高速ターンオン時間:3μs (最大値)
非常に優れた HD2PC 性能:5MHz 時 -65dB
最適化されたピン配置を備えた小型の BGA および QFN パッケージ・オプション
サーマル・シャットダウン機能を内蔵し、システムの信頼性を向上
出力にブリード抵抗を内蔵
デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
拡張温度範囲:-40℃~125℃