データシート
TMUX9832
- 必要なバイアス電源は +5V のみ
- 超低消費電力:50kHz ですべての 32CH スイッチングが 9.5mW (標準値)
- 広い入力信号範囲:
- 最大 ±110V、最小 220V PP
- ±120V、240V PP の電圧オーバーシュートをサポート
- 低いオフ容量:10.6pF
- 低いオン抵抗
- 最大 100MHz のデータ・シフト・クロック周波数
- ロジック・レベル:1.8V~5V
- 入力データの極性を反転させる NDIN を内蔵
- 高速ターンオン時間:3µs (最大値)
- 非常に優れた HD2PC 性能:5MHz 時 -65dB
- 最適化されたピン配置を備えた小型の BGA および QFN パッケージ・オプション
- サーマル・シャットダウン機能を内蔵し、システムの信頼性を向上
- 出力にブリード抵抗を内蔵
- デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
- 拡張温度範囲:-40℃~125℃
TMUX9832 は、ラッチアップ耐性を備えた 32 チャネルの低高調波歪み、低抵抗、低静電容量の高電圧アナログ・スイッチ集積回路 (IC) です。各デバイスは、独立して選択可能な 32 個の 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えています。このデバイスは +5V 電源のみを必要としますが、±110V のアナログ信号をサポートできます。 TMUX9832 また、ドレイン (Dx) ピンにブリード抵抗を内蔵しており、圧電トランスデューサなどの容量性負荷を放電します。 TMUX9832 医療用超音波画像処理やその他の圧電トランスデューサ・ドライバ・アプリケーション向けに設計されています。
TMUX9832 カスケード接続可能な 32 ビット・シフト・レジスタを内蔵し、32 個の各スイッチを制御するためのラッチを搭載しています。デイジーチェーン機能により、デバイスごとに個別のチップ・セレクトを必要とせずに、多くの TMUX9832 デバイスを制御できます。潜在的なクロック・フィードスルーによる信号パスのノイズを低減するために、データがシフト・レジスタにロードされている間、アクティブ・ローのラッチ・イネーブルを High に保持することができます。32 ビット・シフト・レジスタは、1.8V~5V の電源で動作でき、最大 100MHz のクロック速度をサポートできます。
詳細リクエスト
詳細なデータシートと他の資料が入手可能です。ご請求
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMUX9832 電源電圧を超える高電圧バイアスなし、220V 1:1、32 チャネル・スイッチ、ラッチアップ耐性付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 6月 19日 |
製品概要 | Optimizing the Size of Handheld Ultrasound Front-End Circuit Designs | PDF | HTML | 2023年 12月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZEH) | 83 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。