JAJSQK9 june 2023 TMUX9832
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMUX9832 は、ラッチアップ耐性を備えた 32 チャネルの低高調波歪み、低抵抗、低静電容量の高電圧アナログ・スイッチ集積回路 (IC) です。各デバイスは、独立して選択可能な 32 個の 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えています。このデバイスは +5V 電源のみを必要としますが、±110V のアナログ信号をサポートできます。 TMUX9832 また、ドレイン (Dx) ピンにブリード抵抗を内蔵しており、圧電トランスデューサなどの容量性負荷を放電します。 TMUX9832 医療用超音波画像処理やその他の圧電トランスデューサ・ドライバ・アプリケーション向けに設計されています。
TMUX9832 カスケード接続可能な 32 ビット・シフト・レジスタを内蔵し、32 個の各スイッチを制御するためのラッチを搭載しています。デイジーチェーン機能により、デバイスごとに個別のチップ・セレクトを必要とせずに、多くの TMUX9832 デバイスを制御できます。潜在的なクロック・フィードスルーによる信号パスのノイズを低減するために、データがシフト・レジスタにロードされている間、アクティブ・ローのラッチ・イネーブルを High に保持することができます。32 ビット・シフト・レジスタは、1.8V~5V の電源で動作でき、最大 100MHz のクロック速度をサポートできます。