JAJSIE6A May 2020 – May 2022 TMUXHS4212
PRODUCTION DATA
TMUXHS4212 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ・スイッチです。USB Type-C™ や PCI Express などの多くのアプリケーションに適しています。TMUXHS4212 は、最高 16Gbps のデータ・レートの各種高速差動インターフェイスに使用できる汎用アナログ差動パッシブ・マルチプレクサ / デマルチプレクサです。電気的チャネルのシグナル・インテグリティに余裕がある場合には、さらに高いデータ・レートで使用できます。TMUXHS4212 は、同相電圧範囲 (CMV) が最大 0~1.8V、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。
TMUXHS4212 の動的特性は、高速なスイッチング、信号アイ・ダイアグラムの減衰の最小化、超低ジッタを可能にしています。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスのシリコン信号トレースとスイッチ・ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。
TMUXHS4212 は、産業用および高信頼性用途などの各種の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲で動作します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUXHS4212 | VQFN (20) | 2.50mm × 4.50mm、 0.5mm ピッチ |
TMUXHS4212I |