TMUXHS4212
- 双方向の 2:1 マルチプレクサ / 1:2 デマルチプレクサ
- 最高 10Gbps の USB 3.2 (Gen 2.0)、最高 16Gbps の PCI Express (Gen 4.0) をサポート
- SATA、SAS、Mipi DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、SFI、イーサネット インターフェイスにも対応
- 13GHz の -3dB 差動帯域幅
- 動的特性
- 挿入損失:-1.3dB (5GHz)、-1.8dB (8GHz)
- 反射損失:-13dB (5GHz)、-12dB (8GHz)
- オフ・アイソレーション:-22dB (5GHz)、-20dB (8GHz)
- 適応型同相電圧トラッキング
- 0~1.8V の同相電圧をサポート
- 単一 VCC 電源電圧:3.3 または 1.8V
- 超低消費電力:180µA (アクティブ時)、2µA 未満 (スタンバイ時)
- 産業用温度範囲 (–40℃~105℃) のオプション
- 2.5mm × 4.5mm の QFN パッケージで供給
TMUXHS4212 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ・スイッチです。USB Type-C™ や PCI Express などの多くのアプリケーションに適しています。 TMUXHS4212 は、最高 16Gbps のデータ・レートの各種高速差動インターフェイスに使用できる汎用アナログ差動パッシブ・マルチプレクサ / デマルチプレクサです。電気的チャネルのシグナル・インテグリティに余裕がある場合には、さらに高いデータ・レートで使用できます。 TMUXHS4212 は、同相電圧範囲 (CMV) が最大 0~1.8V、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。
TMUXHS4212 の動的特性は、高速なスイッチング、信号アイ・ダイアグラムの減衰の最小化、超低ジッタを可能にしています。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスのシリコン信号トレースとスイッチ・ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。
TMUXHS4212 は、産業用および高信頼性用途などの各種の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMUXHS4212 2 チャネル差動 2:1 マルチプレクサ / 1:2 デマルチプレクサ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 |
アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 | |||
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist of TMUXHS4212EVM and TMUXHS4412EVM | PDF | HTML | 2021年 3月 16日 | |||
ホワイト・ペーパー | Test Report for Cascade Analog Multiplexers | PDF | HTML | 2020年 11月 24日 | |||
証明書 | TMUXHS4212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 29日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUXHS4212 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2019年 9月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMUXHS4212EVM — 2-channel differential 2:1/1:2 20Gbps mux/demux switch evaluation module
TMUXHS4212 評価基板 (EVM) で、USB 3.1 の Gen 1 と Gen 2 の各データ・レートをサポートする USB Type-C™ のマルチプレクスまたはデマルチプレクス・アプリケーションで、高速双方向受動スイッチング性能を評価できます。 この評価基板は、MIPI DSI/CSI、LVDS、PCI Express Gen 2、Gen 3、Gen 4 の各インターフェイス規格とも互換性があります。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。