JAJS397F August   2009  – July 2016 TPA3111D1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 DC Characteristics - VCC = 24 V
    6. 6.6 DC Characteristics - VCC = 12 V
    7. 6.7 AC Characteristics - VCC = 24 V
    8. 6.8 AC Characteristics - VCC = 12 V
    9. 6.9 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Gain Setting Through GAIN0 and GAIN1 Inputs
      2. 7.3.2 SD Operation
      3. 7.3.3 PLIMIT
      4. 7.3.4 GVDD Supply
      5. 7.3.5 DC Detect
      6. 7.3.6 Short-Circuit Protection and Automatic Recovery Feature
      7. 7.3.7 Thermal Protection
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 TPA3111D1 Modulation Scheme
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Ferrite Bead Filter Considerations
        2. 8.2.2.2 Efficiency: LC Filter Required With the Traditional Class-D Modulation Scheme
        3. 8.2.2.3 When to Use an Output Filter for EMI Suppression
        4. 8.2.2.4 Input Resistance
        5. 8.2.2.5 Input Capacitor, CI
        6. 8.2.2.6 BSN and BSP Capacitors
        7. 8.2.2.7 Differential Inputs
        8. 8.2.2.8 Using Low-ESR Capacitors
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 12V電源から8Ω負荷へ、10% THD+Nで10W
  • 8V電源から4Ω負荷へ、10% THD+Nで7W
  • 8Ω負荷で高効率94%のClass-D動作によりヒートシンクが不要
  • 広い電源電圧範囲に対応しているため、8~26Vで動作可能
  • フィルタフリー動作
  • SpeakerGuard™スピーカー保護機能として可変の電力リミッタとDC保護を搭載
  • フロースルーのピン配置により基板のレイアウトを簡単に作成可能
  • 自動復帰オプション付きの堅牢なピン間の短絡保護および過熱保護回路
  • 非常に優れたTHD+Nおよびポップフリー性能
  • 4つの選択可能な固定ゲイン設定
  • 差動入力

2 アプリケーション

  • TV
  • モニタおよびラップトップPC
  • 消費者向けオーディオ機器

3 概要

TPA3111D1デバイスは、ブリッジ結合スピーカを駆動するための、10Wで高効率のClass-Dオーディオ・パワーアンプです。高度なEMI抑制テクノロジにより、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用して、EMC要件を満たすことができます。SpeakerGuardスピーカ保護システムには、可変の電力リミッタと、DC検出回路が内蔵されています。可変の電力リミッタにより、チップの電源よりも低い仮想電圧レールを設定して、スピーカを流れる電流を制限できます。DC検出回路は、PWM信号の周波数と振幅を測定し、入力コンデンサが損傷した場合や入力に短絡がある場合に出力段をシャットオフします。

TPA3111D1は、最低4Ωのモノラル・スピーカーを駆動できます。TPA3111D1は90%を超える高効率であるため、音楽の再生時に外部ヒートシンクが不要です。

出力は、GND、VCC、および出力間の短絡から完全に保護されています。この短絡保護と過熱保護回路には、自動復帰機能があります。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPA3111D1 HTSSOP (28) 4.40mm×9.70mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

アプリケーション概略図

TPA3111D1 pg1_fbd.gif