TPA3111D1

アクティブ

フィルタ回路不要、SpeakerGuard™ 採用、10W モノラル、8 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 8 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Iq (typ) (mA) 40 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 8 Analog supply voltage (max) (V) 26 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 8 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Iq (typ) (mA) 40 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 8 Analog supply voltage (max) (V) 26 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 12V電源から8Ω負荷へ、10% THD+Nで10W
  • 8V電源から4Ω負荷へ、10% THD+Nで7W
  • 8Ω負荷で高効率94%のClass-D動作によりヒートシンクが不要
  • 広い電源電圧範囲に対応しているため、8~26Vで動作可能
  • フィルタフリー動作
  • SpeakerGuardスピーカー保護機能として可変の電力リミッタとDC保護を搭載
  • フロースルーのピン配置により基板のレイアウトを簡単に作成可能
  • 自動復帰オプション付きの堅牢なピン間の短絡保護および過熱保護回路
  • 非常に優れたTHD+Nおよびポップフリー性能
  • 4つの選択可能な固定ゲイン設定
  • 差動入力

アプリケーション

  • TV
  • モニタおよびラップトップPC
  • 消費者向けオーディオ機器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 12V電源から8Ω負荷へ、10% THD+Nで10W
  • 8V電源から4Ω負荷へ、10% THD+Nで7W
  • 8Ω負荷で高効率94%のClass-D動作によりヒートシンクが不要
  • 広い電源電圧範囲に対応しているため、8~26Vで動作可能
  • フィルタフリー動作
  • SpeakerGuardスピーカー保護機能として可変の電力リミッタとDC保護を搭載
  • フロースルーのピン配置により基板のレイアウトを簡単に作成可能
  • 自動復帰オプション付きの堅牢なピン間の短絡保護および過熱保護回路
  • 非常に優れたTHD+Nおよびポップフリー性能
  • 4つの選択可能な固定ゲイン設定
  • 差動入力

アプリケーション

  • TV
  • モニタおよびラップトップPC
  • 消費者向けオーディオ機器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPA3111D1デバイスは、ブリッジ結合スピーカを駆動するための、10Wで高効率のClass-Dオーディオ・パワーアンプです。高度なEMI抑制テクノロジにより、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用して、EMC要件を満たすことができます。SpeakerGuardスピーカ保護システムには、可変の電力リミッタと、DC検出回路が内蔵されています。可変の電力リミッタにより、チップの電源よりも低い仮想電圧レールを設定して、スピーカを流れる電流を制限できます。DC検出回路は、PWM信号の周波数と振幅を測定し、入力コンデンサが損傷した場合や入力に短絡がある場合に出力段をシャットオフします。

TPA3111D1は、最低4Ωのモノラル・スピーカーを駆動できます。TPA3111D1は90%を超える高効率であるため、音楽の再生時に外部ヒートシンクが不要です。

出力は、GND、VCC、および出力間の短絡から完全に保護されています。この短絡保護と過熱保護回路には、自動復帰機能があります。

TPA3111D1デバイスは、ブリッジ結合スピーカを駆動するための、10Wで高効率のClass-Dオーディオ・パワーアンプです。高度なEMI抑制テクノロジにより、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用して、EMC要件を満たすことができます。SpeakerGuardスピーカ保護システムには、可変の電力リミッタと、DC検出回路が内蔵されています。可変の電力リミッタにより、チップの電源よりも低い仮想電圧レールを設定して、スピーカを流れる電流を制限できます。DC検出回路は、PWM信号の周波数と振幅を測定し、入力コンデンサが損傷した場合や入力に短絡がある場合に出力段をシャットオフします。

TPA3111D1は、最低4Ωのモノラル・スピーカーを駆動できます。TPA3111D1は90%を超える高効率であるため、音楽の再生時に外部ヒートシンクが不要です。

出力は、GND、VCC、および出力間の短絡から完全に保護されています。この短絡保護と過熱保護回路には、自動復帰機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA3111D1 10W、フィルタフリー、モノラル、Class-Dオーディオ・パワーアンプ、SpeakerGuard™付 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 9月 6日
アプリケーション・ノート Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3111D1EVM Audio Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2010年 7月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA3111D1EVM — TPA3111D1 評価モジュール

The TPA3111D1 evaluation module consists of a single 10-W, Class-D, mono audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPA3111D1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLAM054A.TSC (257 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPA3111D1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLAM055A.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPA3111D1 Unencrypted PSpice Model Package (Rev. B)

SLOM329B.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ