TPA3111D1EVM

TPA3111D1 評価モジュール

TPA3111D1EVM

購入

概要

The TPA3111D1 evaluation module consists of a single 10-W, Class-D, mono audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports filter-free operation, but can easily be configured to support LC filter operation, but can easily be configured to support filter-free operation.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3111D1EVM. In addition, the TPA3111D1EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

特長
  • Greater Than 90% Efficient Class-D Operation
  • Support for Filter-Free Operation
  • SpeakerGuard™ Speaker Protection circuitry
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Wide Operating Voltage: 8 V - 26 V
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature
スピーカ・アンプ
TPA3111D1 フィルタ回路不要、SpeakerGuard™ 採用、10W モノラル、8 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ TPA3111D1-Q1 車載、SpeakerGuard™ 採用、10W、1 チャネル、8 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3111D1EVM — TPA3111D1 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPA3111D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3111D1EVM Audio Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2010年 7月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ