DATA SHEET
TPA3126D2 15mAの低いアイドル電流とAM干渉回避の50Wステレオ、アナログ入力、Class-Dオーディオ・アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- バッテリで長時間動作
- 21V、10% THD+Nで4Ω負荷に2×50W
- 広い電圧範囲: 4.5V~26V
- 高効率なClass-D動作
- ハイブリッド変調方式により電力損失を動的に低減
- Rds(on)が90mΩと低いため90%を超える効率を実現
- ポップやクリックのノイズを抑制
- ステレオ、モノラルBTL、モノラルPBTLをサポート
- 複数のスイッチング周波数
- AM回避
- マスタとスレーブとの同期
- 300kHz~1.2MHzのスイッチング周波数
- 選択可能なゲイン: 20dB、26dB、32dB、36dB
- 電力制限をプログラム可能
- 単一電源とデュアル電源をサポート
- 保護機能とエラー報告機能を内蔵
- 熱特性強化型パッケージ
- DAD (32ピンのHTSSOP PowerPAD™ Up)
- TPA3116D2の性能強化版