JAJSF52 April 2018 TPA3126D2
PRODUCTION DATA.
TPA3126D2は、アイドル電流が低い50WのステレオClass-Dアンプで、熱的に強化されたパッケージに搭載されています。TPA3126D2にはTI独自のハイブリッド変調スキーマが内蔵されており、低電力レベルでアイドル電流を動的に低減し、Bluetoothスピーカーなどの携帯オーディオ・システムのバッテリ動作時間を延長します。
設計をさらに簡素化するため、Class-Dアンプには短絡、サーマル・シャットダウン、過電圧、低電圧、DCスピーカー検出などの完全な保護機能が内蔵されています。フォルトはプロセッサへ報告として返され、過負荷の状況においてデバイスが損傷を受けることを防ぎます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPA3126D2 | HTSSOP (32) | 11.00mm×6.20mm |