JAJSEX8A March 2018 – June 2018 TPA3138D2
PRODUCTION DATA.
TPA3138D2は10W/ch、高効率でアイドル電流の低いClass-Dステレオ・オーディオ・アンプです。最小で3.2Ωの負荷のステレオ・スピーカーを駆動できます。1SPWモードでは、わずか21mA (12V)のアイドル電流しか消費せず、最低3.5Vで動作できるため、Bluetoothスピーカー、バッテリ駆動の家電、その他消費電力が重要なアプリケーションで、長時間オーディオを再生でき、熱特性も向上します。
高度なEMI抑制と拡散スペクトラム制御により、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用しながらEMC要件を満たすことができ、システム・コストを削減できます。
設計をさらに簡素化するため、TPA3138D2には低電圧、過電圧、電力制限、短絡、過熱などの不可欠な保護機能に加えて、DCスピーカー保護機能が内蔵されています。これらの保護機能にはすべて、自動回復機能があります。
TPA3138D2はTPA3110D2、TPA3136D2、TPA3136AD2とピン互換なので、顧客はTPA3138D2のすべての機能を既存の設計で活用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPA3138D2 | HTSSOP (28) | 9.70mm×4.40mm |