JAJSO54 November 2022 TPA3223
PRODUCTION DATA
TPA3223 はフルパワー、アイドル、およびスタンバイ状態での効率的な動作を実現するハイパワー Class-D アンプです。閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたサウンドを提供します。このデバイスは AD 変調で動作し、4Ω の負荷に最大 2 x 200W、2Ω の負荷に最大 1 x 400W の出力を駆動できます。
TPA3223 は、最大 2VRMS をサポートするシングルエンドまたは差動アナログ入力インターフェイスを備えており、4 つのゲインを選択できます。20dB、23.5dB、32dB、36dB.また、TPA3223 は 90% を上回る高効率を達成しており、アイドル時の消費電力が低いだけでなく、スタンバイ時の消費電力も極めて低くなっています (0.1W 未満)。これは、60mΩ の MOSFET、最適化されたゲート・ドライブ方式、および低消費電力の動作モードを採用することで可能となりました。設計をさらに簡素化するため、低電圧、過電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DC スピーカー保護といった必須の保護機能も統合されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPA3223 | HTSSOP (44) | 6.10mm×14.00mm |