TPA3223
- 10V~42V の広い電源電圧範囲
- ステレオ (2 x BTL) およびモノラル (1 x PBTL) 構成
- 10% THD+N での出力電力
- BTL 構成で 4Ω へ 200W (ステレオ)
- PBTL 構成で 3Ω へ 300W (モノラル)
- PBTL 構成で 2Ω へ 425W (モノラル)
- 1% THD+N での出力電力
- BTL 構成で 4Ω へ 170W (ステレオ)
- PBTL 構成で 2Ω へ 325W (モノラル)
- 閉ループ帰還設計
- THD+N: 4Ω へ 1W で 0.02% 未満
- PSRR 60dB (BTL、入力信号なし)
- 出力ノイズ 100µV 未満 (A ウェイト)
- SNR 110dB 超 (A ウェイト)
- 低消費電力動作モード
- スタンバイ・モード:ミュートおよびシャットダウン
- シングル・チャネル BTL 動作
- 複数の入力オプションによりプリアンプ設計を簡素化
- 差動またはシングルエンド・アナログ入力
- 選択可能なゲイン:20dB、23.5dB、32dB、36dB
- 保護機能を内蔵:低電圧、過電圧、過電流、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DC スピーカー保護
- 複数のデバイスを簡単に同期可能
- 効率 90% の Class-D 動作 (4Ω)
TPA3223 はフルパワー、アイドル、およびスタンバイ状態での効率的な動作を実現するハイパワー Class-D アンプです。閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたサウンドを提供します。このデバイスは AD 変調で動作し、4Ω の負荷に最大 2 x 200W、2Ω の負荷に最大 1 x 400W の出力を駆動できます。
TPA3223 は、最大 2VRMS をサポートするシングルエンドまたは差動アナログ入力インターフェイスを備えており、4 つのゲインを選択できます。 20dB、23.5dB、32dB、36dB.また、 TPA3223 は 90% を上回る高効率を達成しており、アイドル時の消費電力が低いだけでなく、スタンバイ時の消費電力も極めて低くなっています (0.1W 未満)。これは、 60mΩ の MOSFET、最適化されたゲート・ドライブ方式、および低消費電力の動作モードを採用することで可能となりました。設計をさらに簡素化するため、低電圧、過電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DC スピーカー保護といった必須の保護機能も統合されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA3223 200W ステレオ、400W モノラル HD アナログ入力、Class-D アンプ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 2月 22日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3223 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 10月 13日 | |||
証明書 | TPA3223EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA3223EVM — TPA3223 200W ステレオまたは 400W モノラル、HD、アナログ入力 Class-D アンプの評価基板
TPA3223EVM HD-Audio 評価基板は、TI の TPA3223 パッド上部配置 (サーマル パッドがパッケージの上部に接続) IC を提示します。TPA3223 は全負荷、アイドル、スタンバイの各状態で効率的な動作を実現する大電力 Class-D アンプです。閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたサウンドを提供します。このデバイスは、低電圧、過電圧、サイクルごとの電流制限、短絡、クリッピング検出などの重要な保護機能と、過熱警告やシャットダウン機能を内蔵しています。このデバイスは、AD 変調 (アナログ入力信号をデジタルの PWM (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。