TPA3223EVM

TPA3223 200W ステレオまたは 400W モノラル、HD、アナログ入力 Class-D アンプの評価基板

TPA3223EVM

購入

概要

TPA3223EVM HD-Audio 評価基板は、TI の TPA3223 パッド上部配置 (サーマル パッドがパッケージの上部に接続) IC を提示します。TPA3223 は全負荷、アイドル、スタンバイの各状態で効率的な動作を実現する大電力 Class-D アンプです。閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたサウンドを提供します。このデバイスは、低電圧、過電圧、サイクルごとの電流制限、短絡、クリッピング検出などの重要な保護機能と、過熱警告やシャットダウン機能を内蔵しています。このデバイスは、AD 変調 (アナログ入力信号をデジタルの PWM 信号に変換)、または低アイドル電流の HEAD (High Efficiency AD:高効率 AD) 変調のどちらかで動作し、4Ω 負荷を最大 2 x 200 W、または 2Ω 負荷を 1 x 400 W で駆動できます。TPA3223EVM は 20 ~ 36dB の調整可能なゲイン設定を特長としており、1 ~ 2Vrms のシングルエンドまたは差動のアナログ入力インターフェイスを使用して、フレキシブルな入力信号に対応します。この評価基板 (EVM) は、2 個の BTL (ステレオ) 出力チャネル、または 1 個の PBTL (モノラル) 出力チャネルどちらかの構成をサポートしています。TPA3223EVM は TPA3223 向けの包括的なリファレンス デザインであり、迅速な評価と優れたオーディオ品質の実現に役立ちます。

特長
  • ステレオ HD (高品位) オーディオの評価基板
  • 保護システムを内蔵 (短絡、クリップ、過熱)
  • シングルエンド (SE) と差動の各アナログ入力信号をサポートするデバイスを内蔵
  • BTL と PBTL の各出力構成をサポート
  • 差動入力に適した、利便性の高い XLR 入力接続端子
スピーカ・アンプ
TPA3223 低アイドル損失、200W ステレオ、400W モノラル、10 ~ 45V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3223EVM — TPA3223 evaluation module for 200-W stereo, 400W mono HD analog input class-D amplifier

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3223 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 10月 13日
証明書 TPA3223EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ