JAJSO54 November 2022 TPA3223
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | PVDD から GND | –0.3 | 50 | V |
PVDD から GND (過渡現象 8ns 未満)(2) | -0.3 | 57 | V | |
BST_X から GVDD | –0.3 | 50 | V | |
VDD から GND | –0.3 | 50 | V | |
GVDD から GND(2) | -0.3 | 5.5 | V | |
AVDD から GND | -0.3 | 5.5 | V | |
出力ピン | OUT1_M、OUT1_P、OUT2_M、OUT2_P から GND | –0.3 | 50 | V |
OUT1_M、OUT1_P、OUT2_M、OUT2_P から GND (過渡現象 8ns 未満)(2) | -0.3 | 57 | V | |
インターフェイス ピン | IN1_M、IN1_P、IN2_M、IN2_P から GND | -0.3 | 5.5 | V |
FREQ_ADJ、GAIN/CLKSYNC、CMUTE, RESET、OSCP、OSCM から GND | -0.3 | 5.5 | V | |
FAULT、OTW_CLIP から GND | -0.3 | 5.5 | V | |
連続シンク電流、FAULT、OTW_CLIP から GND | 9 | mA | ||
TJ | 動作ジャンクション温度範囲 | 0 | 150 | ℃ |
Tstg | 保管温度範囲 | -40 | 150 | ℃ |