JAJSO54 November 2022 TPA3223
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧および電流消費 | ||||||
IVDD | VDD 電源電流 | 動作、オーディオ信号なし、VDD = 5V | 150 | µA | ||
IVDD | リセット・モード、VDD = 5V | 5 | μA | |||
IGVDD | ゲート電源電流。AD モード変調 | 50% デューティ・サイクル、VDD = 5V | 23 | mA | ||
IGVDD | リセット・モード、VDD = 5V | 5 | µA | |||
IPVDD | 合計 PVDD アイドル電流、AD モード変調、BTL | 推奨出力フィルタを使用してデューティ・サイクル 50% | 45 | mA | ||
IPVDD | 合計 PVDD アイドル電流、AD モード変調、BTL | 推奨出力フィルタを使用してデューティ・サイクル 50%、TC = 25℃ | 35 | mA | ||
IPVDD | 合計 PVDD アイドル電流、AD モード変調、BTL | リセット・モード、スイッチングなし | 1 | mA | ||
アナログ入力 | ||||||
G | 反転電圧ゲイン、VOUT/VIN (1 次クロック同期デバイス構成) | R1 = 5.6kΩ、R2 = オープン | 20 | dB | ||
R1 = 20kΩ、R2 = 100kΩ | 23.5 | |||||
R1 = 39kΩ、R2 = 100kΩ | 32 | |||||
R1 = 47kΩ、R2 = 75kΩ | 36 | |||||
反転電圧ゲイン、VOUT/VIN (ペリフェラル・クロック同期デバイス構成) | R1 = 51kΩ、R2 = 51kΩ | 20 | ||||
R1 = 75kΩ、R2 = 47kΩ | 23.5 | |||||
R1 = 100kΩ、R2 = 39kΩ | 32 | |||||
R1 = 100kΩ、R2 = 16kΩ | 36 | |||||
RIN | 入力抵抗 | G = 20dB | 48 | kΩ | ||
G = 23.5dB | 24 | |||||
G = 32dB | 12 | |||||
G = 36dB | 7.3 | |||||
発振器 | ||||||
fOSC(IO)(1) | 公称、1 次モード | FPWM × 6 | 2.76 | 2.88 | 3 | MHz |
AM1、1 次モード | 3.06 | 3.198 | 3.33 | |||
AM2、1 次モード | 3.45 | 3.6 | 3.75 | |||
VIH | High レベル入力電圧 | 2.7 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.7 | V | |||
外部発振器 (ペリフェラル・モード) | ||||||
出力段 MOSFET |
||||||
RDS(on) | ドレイン-ソース間抵抗、ローサイド (LS) | TJ = 25℃、金属皮膜抵抗を除く、 GVDD = 5V |
60 | mΩ | ||
ドレイン-ソース間抵抗、ハイサイド (HS) | 60 | mΩ | ||||
I/O 保護 | ||||||
Vuvp,AVDD | 低電圧保護制限、AVDD | 4 | V | |||
Vuvp,AVDD,hyst | 低電圧保護ヒステリシス、AVDD | 0.2 | V | |||
Vuvp,PVDD | 低電圧保護制限、PVDD_x | 9.1 | V | |||
Vuvp,PVDD,hyst | 低電圧保護ヒステリシス、PVDD_x | 0.6 | V | |||
Vovp,PVDD | 過電圧保護制限、PVDD_x | 46 | V | |||
Vovp,PVDD,hyst | 過電圧保護ヒステリシス、PVDD_x | 0.85 | V | |||
OTW | 過熱警告、OTW_CLIP | 125 | ℃ | |||
OTWhyst | OTW イベント後に OTW_CLIP が非アクティブになるためには、温度が OTW 温度より低くなることが必要。 | 20 | ℃ | |||
OTE | 過熱エラー | 155 | ℃ | |||
OTEhyst | OTE イベント後に FAULT を解放するにはリセットが必要 | 20 | ℃ | |||
OTE-OTW(differential) | OTE-OTW の差分 | 25 | ℃ | |||
OLPC | 過負荷保護カウンタ | fPWM = 480kHz (1024 PWM サイクル) | 2.2 | ms | ||
IOC, BTL | 過電流制限保護、スピーカー負荷電流 | 1Ω 負荷での公称ピーク電流 | 10 | A | ||
IOC, PBTL | 過電流制限保護、スピーカー出力電流 | 1Ω 負荷での公称ピーク電流 | 20 | A | ||
IOCT | 過電流応答時間 | スイッチング遷移から、過電流によって状態がフリップするまでの時間 | 150 | ns | ||
静的デジタル仕様 | ||||||
VIH | High レベル入力電圧 | RESET に変更。 | 2.3 | V | ||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.7 | V | |||
Ilkg | 入力リーク電流 | OSCM、OSCP、RESET | 100 | μA | ||
OTW / シャットダウン (FAULT) | ||||||
RINT_PU | 内部プルアップ抵抗、OTW_CLIP から AVDD、FAULT から AVDD | 26 | kΩ | |||
VOH | High レベル出力電圧 | 内部プルアップ抵抗 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VOL | Low レベル出力電圧 | IO = 4mA | 200 | 500 | mV |