JAJSO54 November 2022 TPA3223
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | チャネルごとの電源出力 | RL = 2Ω、10% THD+N | 425 | W | ||
RL = 3Ω、10% THD+N | 300 | W | ||||
RL = 4Ω、10% THD+N | 250 | |||||
RL = 2Ω、1% THD+N | 325 | |||||
RL = 3Ω、1% THD+N | 245 | |||||
RL = 4Ω、1% THD+N | 195 | |||||
THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | 1W | 0.017 | % | ||
Vn | 出力積分ノイズ | A ウェイト、AES17 フィルタ、入力コンデンサを接地、ゲイン = 20dB | 100 | μV | ||
|VOS| | 出力オフセット電圧 | 入力を GND に AC カップリング | 10 | mV | ||
SNR | 信号対雑音比(1) | A ウェイト、ゲイン = 20dB | 109 | dB | ||
DNR | ダイナミック・レンジ | A ウェイト、ゲイン = 20dB | 110 | dB | ||
Pidle | アイドル時の電力損失 (IPVDD_X) による電力損失 | PO = 0、全出力スイッチング、AD 変調、TC = 25℃(2) | 1.5 | W |