TPD1E10B06-Q1 デバイスは、スペースの制約が厳しいアプリケーションに便利な小型 0402 パッケージと、自動光学検査 (AOI) が可能な業界標準のリード付き SOD-523 パッケージとを選べる双方向 TVS ESD 保護ダイオードです。TPD1E10B06-Q1 は IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で指定されている最大レベルを超える ESD 衝撃を放散できる定格を備えています。ESD 電圧は多くの IC に損傷を与える 5,000V に容易に到達し、極端な状況においては電圧がこれよりも大幅に高くなる可能性があります。たとえば、湿度の低い環境では電圧が 20,000V を超えることがあります。
低い動的抵抗と、低いクランプ電圧により、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証され、ESD 事象にさらされる設計において十分な保護を実現できます。また、このデバイスは IO 容量が 12pF であるため、オーディオ・ライン、プッシュボタン、メモリ・インターフェイス、GPIO に理想的です。
このデバイスには、車載用認定なしのバージョンとして TPD1E10B06 も用意されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPD1E10B06-Q1 | X1SON (2) | 0.6mm × 1.00mm |
SOD-523 (2) | 0.80mm × 1.2mm |
Changes from Revision A (August 2016) to Revision B (February 2022)
Changes from Revision * (August 2016) to Revision A (August 2016)