JAJSM46G August 2010 – June 2021 TPD2EUSB30 , TPD2EUSB30A , TPD4EUSB30
PRODUCTION DATA
TPD2EUSB30、TPD2EUSB30A、TPD4EUSB30 は、2 および 4 チャネルの過渡電圧サプレッサ (TVS) を使用した静電気放電 (ESD) 保護ダイオード・アレイです。TPDxEUSB30/A デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格 (接触) で規定されている最大レベルの ESD 耐性を備えています。これらのデバイスは、IEC 61000-4-5 (サージ) 仕様に基づく 5A (8/20μs) のピーク・パルス電流定格も持っています。
TPD2EUSB30A は、4.5V の低い DC ブレークダウン電圧を持っています。その低い静電容量、低いブレークダウン電圧、低い動的抵抗により、TPD2EUSB30A は高速差動 IO に適した優れた保護デバイスと言えます。
TPD2EUSB30 と TPD2EUSB30A は、コンパクトな DRT (1mm × 1mm) パッケージで供給されます。TPD4EUSB30 は、コンパクトな DQA (2.5mm × 1.0mm) パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPD2EUSB30 | SOT (3) | 1.00mm × 0.80mm |
TPD2EUSB30A | ||
TPD4EUSB30 | USON (10) | 2.50mm × 1.00mm |