4 Revision History
Changes from Revision B (December 2015) to Revision C (Janurary 2023)
- 文書全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- Updated the maximum IO voltage for VIO
from 5 V to 6
V in the Absolute Maximum Ratings sectionGo
- Updated the maximum operating voltage for VCC
from
5 V to 5.5 V in the Recommended Operating Conditions
sectionGo
Changes from Revision A (July 2015) to Revision B (December 2015)
- Added ƒ = 10 MHz to the test condition of IO capacitance in the Electrical Characteristics table Go
Changes from Revision * (September 2009) to Revision A (July 2015)
- 「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go