JAJSM69C September 2009 – January 2023 TPD2S017
PRODUCTION DATA
TPD2S017 は、2 チャネルの静電気放電 (ESD) 保護デバイスです。この保護製品は、各ラインに 2 段の ESD 過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードを提供し、通常 1Ω の直列抵抗絶縁を実現します。このアーキテクチャにより、デバイスはシステム・レベルの ESD 衝撃時に非常に低い電圧にクランプできます。
TPD2S017 は、IEC61000-4-2 ESD 保護規格に準拠しています。直列抵抗部品のために、TPD2S017 には制御されたフィルタのロールオフが含まれており、さらに強力なスプリアス EMI 抑制とシグナル・インテグリティが得られます。モノリシックなシリコン・テクノロジーにより、差動信号ペア間のクランプ容量や直列抵抗など、部品の値を適切にマッチングすることができます。ライン容量と直列抵抗の厳密なマッチングにより、追加された ESD クランプによる差動信号の歪みが最小限に抑えられ、本デバイスは高速差動データ速度 (1.5Gbps 超過) で動作することができます。DBV パッケージはフロースルー・ピン・マッピングにより、基板レイアウトを容易にします。
この ESD 保護デバイスの代表的なアプリケーションは、USB データ・ライン、IEEE 1394 インターフェイス、LVDS、MDDI/MIPI、HS 信号に対する回路保護です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPD2S017 | DBV (SOT-23、6) | 2.90mm × 1.60mm |