JAJSJE7C March 2016 – August 2020 TPD3S014-Q1
PRODUCTION DATA
TPD3S014-Q1 は、 USB インターフェイス向けに電流制限型ロード・スイッチと 2 チャネル過渡電圧サプレッサ (TVS) ベースの静電気放電 (ESD) 保護ダイオード・アレイを内蔵した統合型デバイスです。
TPD3S014-Q1 デバイスは、USB のように短絡が発生する可能性の高い容量性の大負荷を駆動するアプリケーションを想定しています。TPD3S014-Q1 は、短絡保護機能と過電流保護機能を実装しています。TPD3S014-Q1 は、出力負荷が電流制限スレッショルドを上回ったとき定電流モードで動作することにより、出力電流を安全なレベルに制限します。高速な過負荷応答を達成していることから、出力の短絡が発生したときに電力を迅速に安定化して、メインの 5V 電源にかかる負荷を軽減します。電流制限スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間は、デバイスをオンおよびオフにするときの電流サージを最小化するように制御されます。
TPD3S014-Q1 は、 0.5A の連続電流を許容します。TVS ダイオード・アレイは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを吸収するように定格が設定されています。
高い統合レベルと、取り回しの容易なDBV パッケージの組み合わせにより、このデバイスは、ヘッド・ユニット、USB ハブ、メディア・インターフェイスなどのアプリケーションで、USB インターフェイスの優れた保護回路として利用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPD3S014-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |