JAJSJ53B may 2020 – april 2023 TPD3S713-Q1 , TPD3S713A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPD3S713x-Q1 は、車載用 USB ハブ、ヘッド・ユニット、テレマティクス、メディア・インターフェイス・アプリケーションにおける高速データおよび電力ラインのバッテリ短絡、短絡、ESD 保護のためのシングルチップ・ソリューションです。この統合データ・スイッチは、クラス最高の帯域幅を提供し、USB のバッテリ短絡イベント中も最小限の信号劣化にとどめます。1.2GHz という広い帯域幅により、車載 USB 環境で一般的な長いキャプティブ・ケーブルでも USB 2.0 ハイスピード (480Mbps) のクリーンなアイ・ダイアグラムを得ることができます。
バッテリへの短絡保護機能は、VBUS、DP_IN、DM_IN ピンでのあらゆる過電圧状態から内部システム回路を保護します。これらのピンで TPD3S713x-Q1 は、ホット・プラグおよび DC イベントに備えて最大 18V の過電圧に対応できると共に、上流のトランシーバへの内部スイッチをオフにして有害な電圧および電流スパイクを阻止できます。
VBUS ピンは 50mA~600mA の可変電流制限負荷スイッチも備えています。そのため、ポートが必要とする電流がわずか数 10mA であっても、柔軟に対応でき、またシステムの電力バジェットを節約できます。
TPD3S713x-Q1 デバイスは、上流の電源を制御できる電流センシング出力を備えているため、長い USB ケーブルに接続した遠く離れた USB ポートにおいても 5V を維持できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPD3S713x-Q1 | WQFN (20) | 3.00mm × 4.00mm |