DATA SHEET
TPD3S714-Q1 バッテリ短絡および短絡保護機能搭載、車載 USB 2.0 インターフェイス保護
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- AEC-Q100 認定済み (グレード 1)
- 機能安全対応
- VBUS_CON のバッテリ短絡保護 (最高18V) とグランド短絡保護
- VD+、VD– のバッテリ短絡保護 (最高18V) と VBUS 短絡保護
- VBUS_CON、
VD+、VD– の IEC 61000-4-2 ESD 保護 - VBUS_CON、VD+、VD– の ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
- 低 RON nFET VBUS スイッチ (標準値 63mΩ)
- 高速データ・スイッチ (1GHz、–3dB 帯域幅)
- ヒカップ電流制限
- 高速な過電圧応答時間
- VBUS スイッチ:2µs (標準値)
- データ・スイッチ:200ns (標準値)
- VBUS、VD+、VD– の入力イネーブルを内蔵
- フォルト出力信号
- サーマル・シャットダウン機能
- 16 ピンの SSOP パッケージ (4.9mm × 3.9mm)