ホーム インターフェイス USB IC USB ポート保護 IC

TPD3S714-Q1

アクティブ

車載対応、0.55A の固定的な電流制限機能と、VBUS/D+/D- から VBATT への短絡保護機能搭載、USB

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPD3S713-Q1 アクティブ 車載対応、0.05A ~ 0.6A の調整可能な電流制限機能と、VBUS/D+/D- から VBATT への短絡保護機能搭載、USB TPD3S713-Q1 is newer version and supports adjustable current limit
TPD3S713A-Q1 アクティブ 車載対応、0.05A ~ 0.6A の調整可能な電流制限機能と、VBUS/D+/D- から VBATT への短絡保護機能搭載、USB A new generation product with adjustable current limit.

製品詳細

Number of switches 3 IO capacitance (typ) (pF) 6.2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Current limit, Short-to-battery protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Interface type USB 2.0
Number of switches 3 IO capacitance (typ) (pF) 6.2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Current limit, Short-to-battery protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Interface type USB 2.0
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • AEC-Q100 認定済み (グレード 1)
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • VBUS_CON のバッテリ短絡保護 (最高18V) とグランド短絡保護
  • VD+、VD– のバッテリ短絡保護 (最高18V) と VBUS 短絡保護
  • VBUS_CON、VD+、VD– の IEC 61000-4-2 ESD 保護
    • 接触放電 ±8kV
    • エアギャップ放電±15kV
  • VBUS_CON、VD+、VD– の ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
    • 接触放電 ±8kV
    • エアギャップ放電±15kV
  • 低 RON nFET VBUS スイッチ (標準値 63mΩ)
  • 高速データ・スイッチ (1GHz、–3dB 帯域幅)
  • ヒカップ電流制限
    • 過電流制限:550mA (最小値)
  • 高速な過電圧応答時間
    • VBUS スイッチ:2µs (標準値)
    • データ・スイッチ:200ns (標準値)
  • VBUS、VD+、VD– の入力イネーブルを内蔵
  • フォルト出力信号
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 16 ピンの SSOP パッケージ (4.9mm × 3.9mm)
  • AEC-Q100 認定済み (グレード 1)
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • VBUS_CON のバッテリ短絡保護 (最高18V) とグランド短絡保護
  • VD+、VD– のバッテリ短絡保護 (最高18V) と VBUS 短絡保護
  • VBUS_CON、VD+、VD– の IEC 61000-4-2 ESD 保護
    • 接触放電 ±8kV
    • エアギャップ放電±15kV
  • VBUS_CON、VD+、VD– の ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
    • 接触放電 ±8kV
    • エアギャップ放電±15kV
  • 低 RON nFET VBUS スイッチ (標準値 63mΩ)
  • 高速データ・スイッチ (1GHz、–3dB 帯域幅)
  • ヒカップ電流制限
    • 過電流制限:550mA (最小値)
  • 高速な過電圧応答時間
    • VBUS スイッチ:2µs (標準値)
    • データ・スイッチ:200ns (標準値)
  • VBUS、VD+、VD– の入力イネーブルを内蔵
  • フォルト出力信号
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 16 ピンの SSOP パッケージ (4.9mm × 3.9mm)

TPD3S714-Q1 は、車載用 USB ハブ、ヘッド・ユニット、リア・シート用エンターテインメント、テレマティクス、メディア・インターフェイス・アプリケーションにおける USB コネクタの VBUS およびデータ・ラインのバッテリ短絡、短絡、ESD 保護のためのシングルチップ・ソリューションです。この統合型データ・スイッチは、USB のバッテリ短絡イベント中も最小限の信号劣化でクラス最高の帯域幅を提供します。1GHz という広い帯域幅により、車載 USB 環境で一般的な長いキャプティブ・ケーブルでも USB 2.0 ハイスピード (480Mbps) のクリーンなアイ・ダイアグラムを得ることができます。

バッテリへの短絡保護機能は、VBUS_CON、VD+、VD– ピンのすべての過電圧条件から内部システム回路を保護します。これらのピンのホットプラグおよび DC イベントのために、TPD3S714-Q1 は最大 18V の過電圧に対応できます。過電圧保護回路は業界でも最も信頼性の高いバッテリ短絡絶縁を行い、スイッチをシャットオフして、危険な電圧や電流スパイクから上流のトランシーバを保護します。VBUS_CON ピンは、最大 0.5A の高精度電流制限付きロード・スイッチにも使用できます。過電流保護回路は、グランドへの短絡中にアップストリーム・レールがドループしないように、電流を自動的に制限します。またこのデバイスは、VBUS_CON、VD+、VD– ピンにシステム・レベルの IEC 61000-4-2 および ISO 10605 ESD 保護を組み込んでいるため、外付けの高耐圧低容量 ESD ダイオードは不要です。

TPD3S714-Q1 は、車載用 USB ハブ、ヘッド・ユニット、リア・シート用エンターテインメント、テレマティクス、メディア・インターフェイス・アプリケーションにおける USB コネクタの VBUS およびデータ・ラインのバッテリ短絡、短絡、ESD 保護のためのシングルチップ・ソリューションです。この統合型データ・スイッチは、USB のバッテリ短絡イベント中も最小限の信号劣化でクラス最高の帯域幅を提供します。1GHz という広い帯域幅により、車載 USB 環境で一般的な長いキャプティブ・ケーブルでも USB 2.0 ハイスピード (480Mbps) のクリーンなアイ・ダイアグラムを得ることができます。

バッテリへの短絡保護機能は、VBUS_CON、VD+、VD– ピンのすべての過電圧条件から内部システム回路を保護します。これらのピンのホットプラグおよび DC イベントのために、TPD3S714-Q1 は最大 18V の過電圧に対応できます。過電圧保護回路は業界でも最も信頼性の高いバッテリ短絡絶縁を行い、スイッチをシャットオフして、危険な電圧や電流スパイクから上流のトランシーバを保護します。VBUS_CON ピンは、最大 0.5A の高精度電流制限付きロード・スイッチにも使用できます。過電流保護回路は、グランドへの短絡中にアップストリーム・レールがドループしないように、電流を自動的に制限します。またこのデバイスは、VBUS_CON、VD+、VD– ピンにシステム・レベルの IEC 61000-4-2 および ISO 10605 ESD 保護を組み込んでいるため、外付けの高耐圧低容量 ESD ダイオードは不要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD3S714-Q1 バッテリ短絡および短絡保護機能搭載、車載 USB 2.0 インターフェイス保護 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 11月 25日
機能安全情報 TPD3S714-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPD3S714-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) 2017年 5月 8日
技術記事 Optimize your automotive USB short-to-battery design - part 2 PDF | HTML 2016年 6月 6日
技術記事 Protect automotive USB circuits against short-to-battery faults – part 1 PDF | HTML 2016年 5月 30日
ホワイト・ペーパー Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPD3S714-Q1EVM — TPD3S714-Q1 評価モジュール、USB 2.0 インターフェイス保護用、バッテリ/グランドへのショート付

The TPD3S714-Q1EVM contains four TPD3S714-Q1s. One TPD3S714-Q1 (U1) is configured with two USB2.0 Type A connectors (USB1 & USB2) for capturing system level tests. One TPD3S714-Q1 (U2) is configured with 4 SMA (S1 – S4) connectors to allow 4-port analysis with a vector network analyzer. (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPD3S714-Q1 IBIS MODEL

SLYM094.ZIP (20 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPD3S714-Q1 S-Parameter Model

SLVMBJ9.ZIP (48 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00845 — バッテリ短絡保護機能搭載 2 ポート車載 USB 2.0 ハブのリファレンス デザイン

TIDA-00845 は、デュアル ポート USB 2.0 ハブであり、両方のダウンストリーム ポートで最大 18V DC の短絡に耐える能力を搭載し、Level 4 IEC 61000-4-2 ESD、過電流の条件、グランドへの短絡のそれぞれに対する保護機能を実装しています。これらの保護機能を実現しているのは、統合型保護デバイスである TPD3S714-Q1 です。バッテリ短絡(short-to-battery、STB)保護、短絡保護、固定的な電流制限ロード スイッチを両方のダウンストリーム ポートに搭載した TUSB4020BI USB 2.0 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ