TIDA-00845
バッテリ短絡保護機能搭載 2 ポート車載 USB 2.0 ハブのリファレンス デザイン
TIDA-00845
概要
TIDA-00845 は、デュアル ポート USB 2.0 ハブであり、両方のダウンストリーム ポートで最大 18V DC の短絡に耐える能力を搭載し、Level 4 IEC 61000-4-2 ESD、過電流の条件、グランドへの短絡のそれぞれに対する保護機能を実装しています。これらの保護機能を実現しているのは、統合型保護デバイスである TPD3S714-Q1 です。バッテリ短絡(short-to-battery、STB)保護、短絡保護、固定的な電流制限ロード スイッチを両方のダウンストリーム ポートに搭載した TUSB4020BI USB 2.0 ハブは、絶縁型であり、過電圧と過電流の各条件に対する保護機能を実装しています。USB STB 保護機能を容易に実証できるように、ダウンストリーム ポート 1 は、18V DC の印加を想定した STB テスト シミュレータを搭載しており、2 個の TPD3S714-Q1 を採用して両方のハブと接続先ペリフェラルを保護します。
特長
- フル機能の USB ハブで、ダウンストリーム ポート 1 にバッテリ短絡テスト シミュレータを内蔵
- VBUS と DP/DM にバッテリ短絡保護機能(最大 18V)を搭載
- 過電流保護機能による電流制限:550mA
- VBUS と DP/DM に IEC 61000-4-2 (Level 4) のシステム レベル ESD 保護機能を実装
- VBUS にバッテリ短絡保護機能を搭載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLT3.PDF (92 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD1E05U06 — 高速インターフェイス向け、0402 パッケージ封止、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTMLUSB ポート保護 IC
TPD3S714-Q1 — 車載対応、0.55A の固定的な電流制限機能と、VBUS/D+/D- から VBATT への短絡保護機能搭載、USB
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2