TPD3S714-Q1EVM

TPD3S714-Q1 評価モジュール、USB 2.0 インターフェイス保護用、バッテリ/グランドへのショート付

TPD3S714-Q1EVM

購入

概要

The TPD3S714-Q1EVM contains four TPD3S714-Q1s. One TPD3S714-Q1 (U1) is configured with two USB2.0 Type A connectors (USB1 & USB2) for capturing system level tests. One TPD3S714-Q1 (U2) is configured with 4 SMA (S1 – S4) connectors to allow 4-port analysis with a vector network analyzer. One TPD3S714-Q1 (U3) is configured with test points for striking ESD to the protection pins. U3 is also configured for capturing clamping waveforms using J3 with an oscilloscope during an ESD test. One TPD3S714-Q1 (U4) is pinned out for device level tests.

特長
  • IEC61000-4-2 compliance testing
  • 4-port s-parameter analysis
  • USB 2.0 throughput analysis
  • Electrostatic discharge (ESD) clamping waveforms during an ESD event
USB ポート保護 IC
TPD3S714-Q1 車載対応、0.55A の固定的な電流制限機能と、VBUS/D+/D- から VBATT への短絡保護機能搭載、USB
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD3S714-Q1EVM — TPD3S714-Q1 評価モジュール、USB 2.0 インターフェイス保護用、バッテリ/グランドへのショート付

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPD3S714-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) 2017年 5月 8日
証明書 TPD3S714-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ