JAJSRJ3D December 2012 – October 2023 TPD4E1B06
PRODUCTION DATA
TPD4E1B06 は、4 チャネルの双方向静電気放電 (ESD) 保護ダイオード・アレイです。このデバイスは超低リーク電流 (0.5nA) を特長とし、高精度アナログ測定に適しています。±12kV 接触および ±15kV エアギャップに対する ESD 保護は、IEC 61000-4-2 レベル 4 要件を上回っています。TPD4E1B06 デバイスのライン容量は 0.7pF で、高精度アナログ、USB 2.0、イーサネット、SATA、LVDS、および 1394 の各インターフェイスに適しています。