JAJSQV3C february 2008 – july 2023 TPD6E004
PRODUCTION DATA
TPD6E004 デバイスは低容量の ±15kV ESD 保護ダイオード・アレイで、通信ラインに接続された敏感な電子機器を保護するよう設計されています。各チャネルは 1 対のダイオードで構成され、ESD 電流パルスを VCC または GND に制御します。TPD6E004 は、IEC 61000-4-2 に規定されている ±15kV までの人体モデル (HBM)、±8kV の接触 ESD、および ±12kV のエアギャップ ESD から保護します。
このデバイスにはチャネルごとに標準値 1.6pF の容量があり、高速データ I/O インターフェイスでの使用に最適です。
TPD6E004 は RSE パッケージで供給され、–40℃~+85℃の範囲で動作が規定されています。
TPD6E004 デバイスは 6 チャネルの ESD 構造で、USB、イーサネット、FireWire アプリケーション用に設計されています。