TPL0501 は、256 のワイパー位置を有するシングル・チャネル、リニア・テーパー・デジタル・ポテンショメータです。このデバイスは、3 端子のポテンショメータまたは 2 端子の可変抵抗器として使用できます。TPL0501 には現在、100 kΩ のエンド・ツー・エンド抵抗が付いています。TPL0501 の内部抵抗には、SPI 互換インターフェイスを使用してアクセスできます。TPL0501 の公称温度係数は 35ppm/℃です。
TPL0501 は 8 ピンの SOT-23 および 8 ピンの UQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPL0501 | UQFN (8) | 1.50mm × 1.50mm |
SOT-23 (8) | 1.63mm×2.90mm |
Changes from B Revision (May 2016) to C Revision
Changes from A Revision (September 2011) to B Revision