TPL0501-100
- シングル・チャネル、256 ポジションの分解能
- エンド・ツー・エンド抵抗値 100kΩ のオプション
- 低温度ドリフト係数:35ppm/℃
- SPI 互換のシリアル・インターフェイス
- 2.7V~5.5V の単一電源で動作
- 抵抗誤差:±20%
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- ESD 性能は JESD 22 に準拠しテスト済み
- 人体モデルで 2000V (A114-B、クラス II)
TPL0501 は、256 のワイパー位置を有するシングル・チャネル、リニア・テーパー・デジタル・ポテンショメータです。このデバイスは、3 端子のポテンショメータまたは 2 端子の可変抵抗器として使用できます。TPL0501 には現在、100 kΩ のエンド・ツー・エンド抵抗が付いています。TPL0501 の内部抵抗には、SPI 互換インターフェイスを使用してアクセスできます。TPL0501 の公称温度係数は 35ppm/℃です。
TPL0501 は 8 ピンの SOT-23 および 8 ピンの UQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPL0501EVM — TPL0501 256-tap single-channel digital potentiometer with SPI evaluation module
The TPL0501 is a single channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. This device can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0501 has an end–to-end resistance of 100kΩ. The internal registers of the TPL0501 can be accessed using a (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。