TPL0501EVM

TPL0501 256-tap single-channel digital potentiometer with SPI evaluation module

TPL0501EVM

購入

概要

The TPL0501 is a single channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. This device can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0501 has an end–to-end resistance of 100kΩ. The internal registers of the TPL0501 can be accessed using a SPI-compatible interface. The TPL0501 has a nominal temperature coefficient of 35ppm/°C. The TPL0501 is available in an 8-pin SOT-23 and 8-microQFN package with a specified temperature range of -40°C to +125°C.

The TPL0501EVM is designed to operate with the Texas Instruments LaunchPad (MSP-EXP430G2). The TPL0501EVM comes with a pre-programmed MSP430G2553 microcontroller which is to be inserted in the DIP socket on the LaunchPad. The LaunchPad can be purchased separately at https://www.ti.com/launchpad

The TPL0501EVM has two different evaluation modes:

Mode 1 – Adjustable voltage reference mode – in this mode the TPL0501 is used in conjunction with an LMV321 op amp as an adjustable voltage reference circuit.

Mode 2 – Variable gain mode – in this mode the TPL0501 is configured as part of a variable gain non-inverting amplifier. The gain of the amplifier can be controlled by a digital interface. This mode can be used to evaluate the bandwidth of the TPL0501.

特長
  • Works with low cost MSP430 based LaunchPad platform
  • Simple GUI to control EVM
  • EVM can be operated in two different modes
    • Adjustable Voltage reference mode
    • Variable gain mode
  • Board is entirely powered by USB


    Kitting List

    デジタル・ポテンショメータ (デジポット)
    TPL0501-100 SPI 搭載、256 タップ、シングルチャネルのデジタル・ポテンショメータ (デジポット)
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TPL0501EVM — TPL0501EVM

    サポート・ソフトウェア

    SLIC017 — TPL0501EVM Software

    サポートされている製品とハードウェア
    ダウンロード

    SLIC017 TPL0501EVM Software

    close
    最新バージョン
    バージョン: 01.00.00.00
    リリース日: 15 9 2011
    download TPL0501EVM Software (zip)  — 439 K

    チェックサム
    製品
    デジタル・ポテンショメータ (デジポット)
    TPL0501-100 SPI 搭載、256 タップ、シングルチャネルのデジタル・ポテンショメータ (デジポット)
    ハードウェア開発
    評価ボード
    TPL0501EVM TPL0501 256-tap single-channel digital potentiometer with SPI evaluation module

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic017 or www.ti.com/lit/xx/slic017/slic017.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLIC017. Please update any bookmarks accordingly.
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    star
    = TI が選択した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 2
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) TPL0501EVM User's Guide 2011年 9月 9日
    証明書 TPL0501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ