JAJSCG6 September 2016 TPL5010-Q1
PRODUCTION DATA.
TPL5010-Q1 Nano Timerは低消費電力でAEC-Q100認定済みのタイマで、ウォッチドッグ機能を持ち、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションにおいて、システムのウェークアップを行うために理想的です。このようなシステムでは、マイクロコントローラのタイマを使用してシステムをウェークアップできますが、タイマのスリープ時電流が大きい場合には、スリープ・モード中にシステムの合計電流の最大60~80%がこのマイクロコントローラのタイマにより消費されることがあります。TPL5010-Q1は内蔵のマイクロコントローラのタイマに代わる機能を持ち、消費電流がわずか35nAで、マイクロコントローラを、消費電力がはるかに低いモードに移行できます。このような電力削減によりバッテリ駆動時間が延長され、より小さなバッテリを使用できるようになるため、TPL5010-Q1は電力の制限が厳しいアプリケーションに理想的です。TPL5010-Q1はタイミング・インターバルを100ms~7200sの範囲で選択でき、割り込み駆動のアプリケーション用に設計されています。一部の標準(EN50271など)では、安全性のためにウォッチドッグの実装が要求されています。TPL5010-Q1を使用すると、ほぼ消費電力の増加なしに、このウォッチドッグ機能を実現できます。TPL5010-Q1は6ピンのSOT23パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPL5010-Q1 | SOT23 (6) | 3.00mm×3.00mm |