TPL5010-Q1

アクティブ

車載対応、AEC-Q100、ウォッチドッグ機能搭載、ナノパワー・システム・タイマ

製品詳細

Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, Manual reset, Programmable delay range, Watchdog function Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.8
Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, Manual reset, Programmable delay range, Watchdog function Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.8
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 消費電流: 2.5Vで35nA (標準値)
  • 電源電圧: 1.8V~5.5V
  • 時間インターバルを100ms~7200sの範囲で選択可能
  • タイマ精度: 1% (標準値)
  • 時間インターバルを抵抗で選択可能
  • ウォッチドッグ機能
  • 手動リセット
  • TPL5x10QファミリのAEC-Q100 Nano-Powerシステム・タイマ:
    • TPL5010-Q1: ウォッチドッグ機能、プログラム可能な遅延範囲
    • TPL5110-Q1: MOSドライバ、プログラム可能な遅延範囲、ワンショット機能

アプリケーション

  • 電気自動車
  • 常時オンのシステム
  • バッテリ駆動システム
  • クラッチ・アクチュエータ回路
  • 車のドアハンドル回路
  • スマートキー
  • リモート電流センサ
  • 侵入者検出

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 消費電流: 2.5Vで35nA (標準値)
  • 電源電圧: 1.8V~5.5V
  • 時間インターバルを100ms~7200sの範囲で選択可能
  • タイマ精度: 1% (標準値)
  • 時間インターバルを抵抗で選択可能
  • ウォッチドッグ機能
  • 手動リセット
  • TPL5x10QファミリのAEC-Q100 Nano-Powerシステム・タイマ:
    • TPL5010-Q1: ウォッチドッグ機能、プログラム可能な遅延範囲
    • TPL5110-Q1: MOSドライバ、プログラム可能な遅延範囲、ワンショット機能

アプリケーション

  • 電気自動車
  • 常時オンのシステム
  • バッテリ駆動システム
  • クラッチ・アクチュエータ回路
  • 車のドアハンドル回路
  • スマートキー
  • リモート電流センサ
  • 侵入者検出

All trademarks are the property of their respective owners.

TPL5010-Q1 Nano Timerは低消費電力でAEC-Q100認定済みのタイマで、ウォッチドッグ機能を持ち、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションにおいて、システムのウェークアップを行うために理想的です。このようなシステムでは、マイクロコントローラのタイマを使用してシステムをウェークアップできますが、タイマのスリープ時電流が大きい場合には、スリープ・モード中にシステムの合計電流の最大60~80%がこのマイクロコントローラのタイマにより消費されることがあります。TPL5010-Q1は内蔵のマイクロコントローラのタイマに代わる機能を持ち、消費電流がわずか35nAで、マイクロコントローラを、消費電力がはるかに低いモードに移行できます。このような電力削減によりバッテリ駆動時間が延長され、より小さなバッテリを使用できるようになるため、TPL5010-Q1は電力の制限が厳しいアプリケーションに理想的です。TPL5010-Q1はタイミング・インターバルを100ms~7200sの範囲で選択でき、割り込み駆動のアプリケーション用に設計されています。一部の標準(EN50271など)では、安全性のためにウォッチドッグの実装が要求されています。TPL5010-Q1を使用すると、ほぼ消費電力の増加なしに、このウォッチドッグ機能を実現できます。TPL5010-Q1は6ピンのSOT23パッケージで供給されます。

TPL5010-Q1 Nano Timerは低消費電力でAEC-Q100認定済みのタイマで、ウォッチドッグ機能を持ち、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションにおいて、システムのウェークアップを行うために理想的です。このようなシステムでは、マイクロコントローラのタイマを使用してシステムをウェークアップできますが、タイマのスリープ時電流が大きい場合には、スリープ・モード中にシステムの合計電流の最大60~80%がこのマイクロコントローラのタイマにより消費されることがあります。TPL5010-Q1は内蔵のマイクロコントローラのタイマに代わる機能を持ち、消費電流がわずか35nAで、マイクロコントローラを、消費電力がはるかに低いモードに移行できます。このような電力削減によりバッテリ駆動時間が延長され、より小さなバッテリを使用できるようになるため、TPL5010-Q1は電力の制限が厳しいアプリケーションに理想的です。TPL5010-Q1はタイミング・インターバルを100ms~7200sの範囲で選択でき、割り込み駆動のアプリケーション用に設計されています。一部の標準(EN50271など)では、安全性のためにウォッチドッグの実装が要求されています。TPL5010-Q1を使用すると、ほぼ消費電力の増加なしに、このウォッチドッグ機能を実現できます。TPL5010-Q1は6ピンのSOT23パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPL5110-Q1 アクティブ 車載対応、AEC-Q100、手動リセット機能と MOS ドライバ搭載、ナノパワー・システム・タイマ This product features power gating in place of a watchdog timer

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPL5010-Q1 AEC-Q100 ウォッチドッグ機能搭載Nano-Powerシステム・タイマ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 10月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPL5010 IBIS MODEL

SNAM171.ZIP (116 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ