JAJSDF6A February 2017 – September 2021 TPL5110-Q1
PRODUCTION DATA
TPL5110-Q1 Nano タイマは低消費電力で AEC-Q100 認定済みのタイマで、MOSFET ドライバが内蔵されており、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションでの電力ゲーティングに最適です。TPL5110-Q1 の消費電力はわずか 35nA で、スリープ時に電源ラインをイネーブルすることができ、システム全体のスタンバイ電流を劇的に減らします。この電力削減により、バッテリを大幅に小型化できるため、環境発電やワイヤレス・センサ・アプリケーションに適しています。TPL5110-Q1 はタイミング・インターバルを 100ms~7200s の範囲で選択でき、電力ゲーティング・アプリケーション用に設計されています。さらに、TPL5110-Q1 には独自のワンショット機能があり、タイマは MOSFET に 1 サイクルだけ電力を供給します。TPL5110-Q1 は 6 ピン SOT23 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPL5110-Q1 | SOT23 (6) | 3.00mm × 3.00mm |