データシート
TPL5110-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 消費電流:2.5V で 35nA (標準値)
- 電源電圧:1.8V~5.5V
- 時間間隔を選択可能:100ms~7200s
- タイマ精度:1% (標準値)
- 時間間隔を抵抗で選択可能:
- 手動での MOSFET パワーオン
- ワンショット機能
- TPL5x10Q ファミリの AEC-Q100 Nano-Power システム・タイマ:
- TPL5010-Q1:ウォッチドッグ機能、プログラム可能な遅延範囲
- TPL5110-Q1:MOSドライバ、プログラム可能な遅延範囲、ワンショット機能
TPL5110-Q1 Nano タイマは低消費電力で AEC-Q100 認定済みのタイマで、MOSFET ドライバが内蔵されており、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションでの電力ゲーティングに最適です。TPL5110-Q1 の消費電力はわずか 35nA で、スリープ時に電源ラインをイネーブルすることができ、システム全体のスタンバイ電流を劇的に減らします。この電力削減により、バッテリを大幅に小型化できるため、環境発電やワイヤレス・センサ・アプリケーションに適しています。TPL5110-Q1 はタイミング・インターバルを 100ms~7200s の範囲で選択でき、電力ゲーティング・アプリケーション用に設計されています。さらに、TPL5110-Q1 には独自のワンショット機能があり、タイマは MOSFET に 1 サイクルだけ電力を供給します。TPL5110-Q1 は 6 ピン SOT23 パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPL5110-Q1 電力ゲーティング用 AEC-Q100 Nano-Power システム・タイマ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 |
機能安全情報 | TPL5110-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。