JAJSG91B June 2015 – September 2018 TPL5111
PRODUCTION DATA.
TPL5111ナノ・タイマは、低消費電力のシステム・タイマで、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションで電力ゲーティングを行うために設計されています。TPL5111の消費電流はわずか35nAで、マイクロコントローラや他のシステム・デバイスの電源をイネーブル/ディセーブルするために使用でき、システムのスリープ時の総スタンバイ電流を大幅に減らすことができます。この省電力機能により、環境発電やワイヤレス・センサ・アプリケーションでバッテリを大幅に小型化できます。TPL5111は、時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択できます。さらに、TPL5111には独自のワンショット機能があり、タイマは1サイクルだけイネーブル・パルスをアサートします。TPL5111は、6ピンのSOT23パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPL5111 | SOT (6) DDC | 3.00mm×3.00mm |