JAJSVC4 August 2024 TPLD1202
ADVANCE INFORMATION
動作特性
拡張温度範囲:-40℃~125℃
広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
マクロセルを構成可能
2 ビット、3 ビット、および 4 ビットのルックアップ テーブル
D タイプ フリップ フロップおよびラッチ、リセット / セット オプションありとなし
8 ビット シフト レジスタ
16 ビット パターン ジェネレータ
カウンタおよび遅延ジェネレータ
PWM ジェネレータ
グリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器をプログラム可能
マルチチャネル サンプリング アナログ コンパレータ
電圧リファレンスとアナログ温度センサ
発振器
柔軟なデジタル I/O 機能
すべてのデジタル信号を任意の GPIO に配線可能
デジタル入力モード:デジタル入力、シュミット トリガあり / なし、低電圧デジタル入力
デジタル出力モード:プッシュプル、オープン ドレイン NMOS、トライステート
開発ツール
Interconnect Studio
TPLD1202 評価基板
TPLD プログラミング基板