TPS1H200A-Q1 デバイスは、完全に保護されたシングル・チャネルのハイサイド・パワー・スイッチで、200mΩ の NMOS パワー FET を内蔵しています。
電流制限を調整可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システムの信頼性を向上できます。電流制限の精度が高いので、過負荷保護が強化され、前段の電源設計が簡単になります。電流制限以外の設定も変更できるため、機能、コスト、放熱について柔軟な設計が可能です。
このデバイスは完全な診断機能をサポートし、状態をデジタル出力します。開放負荷検出は、オンとオフの両方の状態で利用可能です。このデバイスは、MCUありでも、なしでも動作できます。スタンドアロン・モードにより、孤立したシステムでもこのデバイスを使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS1H200A-Q1 | HVSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |