ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ハイサイド・スイッチ

TPS1H200A-Q1

アクティブ

車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、200mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 200 Imax (A) 2 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit (max) (A) 5 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/-15% @ 0.5A FET Internal Features Digital output, Programmable current limit, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 200 Imax (A) 2 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit (max) (A) 5 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/-15% @ 0.5A FET Internal Features Digital output, Programmable current limit, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイスHBM ESD 分類レベル H2
    • デバイスCDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • シングル・チャネル 200mΩ スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 広い動作電圧範囲:3.4V~40V
  • 非常に低いスタンバイ時電流:500nA 未満
  • 外付け抵抗で電流制限を調整可能
    • 500mA 以上のとき ±15%
    • 1.5A 以上のとき ±10%
  • 電流制限後の動作を設定可能
    • ホールド・モード
    • ラッチオフ・モード、遅延時間を設定可能
    • 自動再試行モード
  • MCU なしのスタンドアロン動作をサポート
  • 保護機能:
    • GND への短絡および過負荷保護
    • サーマル・シャットダウンおよびサーマル・スイング
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • GND 消失およびバッテリ消失時の保護
  • 診断機能:
    • 過負荷および GND への短絡の検出
    • オンまたはオフ状態での開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
    • サーマル・シャットダウンおよびサーマル・スイング
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイスHBM ESD 分類レベル H2
    • デバイスCDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • シングル・チャネル 200mΩ スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 広い動作電圧範囲:3.4V~40V
  • 非常に低いスタンバイ時電流:500nA 未満
  • 外付け抵抗で電流制限を調整可能
    • 500mA 以上のとき ±15%
    • 1.5A 以上のとき ±10%
  • 電流制限後の動作を設定可能
    • ホールド・モード
    • ラッチオフ・モード、遅延時間を設定可能
    • 自動再試行モード
  • MCU なしのスタンドアロン動作をサポート
  • 保護機能:
    • GND への短絡および過負荷保護
    • サーマル・シャットダウンおよびサーマル・スイング
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • GND 消失およびバッテリ消失時の保護
  • 診断機能:
    • 過負荷および GND への短絡の検出
    • オンまたはオフ状態での開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
    • サーマル・シャットダウンおよびサーマル・スイング

TPS1H200A-Q1 デバイスは、完全に保護されたシングル・チャネルのハイサイド・パワー・スイッチで、200mΩ の NMOS パワー FET を内蔵しています。

電流制限を調整可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システムの信頼性を向上できます。電流制限の精度が高いので、過負荷保護が強化され、前段の電源設計が簡単になります。電流制限以外の設定も変更できるため、機能、コスト、放熱について柔軟な設計が可能です。

このデバイスは完全な診断機能をサポートし、状態をデジタル出力します。開放負荷検出は、オンとオフの両方の状態で利用可能です。このデバイスは、MCUありでも、なしでも動作できます。スタンドアロン・モードにより、孤立したシステムでもこのデバイスを使用できます。

TPS1H200A-Q1 デバイスは、完全に保護されたシングル・チャネルのハイサイド・パワー・スイッチで、200mΩ の NMOS パワー FET を内蔵しています。

電流制限を調整可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システムの信頼性を向上できます。電流制限の精度が高いので、過負荷保護が強化され、前段の電源設計が簡単になります。電流制限以外の設定も変更できるため、機能、コスト、放熱について柔軟な設計が可能です。

このデバイスは完全な診断機能をサポートし、状態をデジタル出力します。開放負荷検出は、オンとオフの両方の状態で利用可能です。このデバイスは、MCUありでも、なしでも動作できます。スタンドアロン・モードにより、孤立したシステムでもこのデバイスを使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS1H000-Q1 アクティブ 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、1Ω、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ 1-channel higher RDSon (1 ohm) high-side switch

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1H200A-Q1 40V、200mΩ、シングルチャネルのスマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 9月 29日
アプリケーション・ノート How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E) PDF | HTML 2021年 3月 9日
アプリケーション・ノート Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
アプリケーション・ノート Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Designing for Loss of Ground on Texas Instruments High-Side Switches (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 16日
アプリケーション・ノート Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
機能安全情報 TPS1H200A-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 16日
アプリケーション・ノート AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション・ノート Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1H200EVM — TPS1H200-Q1 40V、2A、200mΩ オン抵抗ハイサイド・スイッチの評価モジュール

The TPS1H200-Q1 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS1H200-Q1 single channel high side switch. The TPS1H200EVM allows the user to apply different input voltages (3.4 V to 40 V) under different loading conditions (0 A to 2.5 A) to the TPS1H200-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS1H200 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMCK6A.ZIP (5 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS1H200A-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)

SLVMCK5C.ZIP (107 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

PMP30785 — Automotive multi-rail power supply for driving monitoring system reference design

このリファレンス・デザインは、電子制御ユニット (ECU) の監視システムを駆動するための非絶縁型車載電源の性能を示します。このリファレンス・デザインは、9 個の電源ソケットを実装した TI の電源製品ラインアップに対応しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ