TPS1H200EVM

TPS1H200-Q1 40V、2A、200mΩ オン抵抗ハイサイド・スイッチの評価モジュール

TPS1H200EVM

購入

概要

The TPS1H200-Q1 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS1H200-Q1 single channel high side switch. The TPS1H200EVM allows the user to apply different input voltages (3.4 V to 40 V) under different loading conditions (0 A to 2.5 A) to the TPS1H200-Q1 device. Output, input, diagnostics, and switching waveforms can be monitored on the EVM.

特長
  • Single channel high side power switch, tested according to AECQ100-12
  • Operating voltage 4-40V, extended operating down to 3.4V
  • Ultra low standby current, <500nA
  • High accuracy current sense
  • Programmable current limit functions
ハイサイド・スイッチ
TPS1H200A-Q1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、200mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1H200EVM — TPS1H200-Q1 40V、2A、200mΩ オン抵抗ハイサイド・スイッチの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS1H200-Q1 Evaluation Module (EVM) 2018年 2月 4日
証明書 TPS1H200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ