JAJSJE1A July 2021 – December 2021 TPS1HC100-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS1HC100-Q1 デバイスは、各種の保護機能を搭載したハイサイド・パワー・スイッチで、NMOS パワー FET とチャージ・ポンプを内蔵して、各種負荷をインテリジェントに制御することを目標にしています。高精度の電流センスとプログラマブル電流制限機能により、市場での差別化に役立ちます。
入力ピンのロジック HIGH スレッショルド (VIH) が 1.5V と低いため、1.8V の MCU GPIO 信号 を使用できます。電流検出精度が高いため、追加キャリブレーションなしでも、より効果的なリアルタイム監視とより正確な診断が可能です。外付け抵抗による高精度電流制限機能を備えているので、アプリケーションに応じた電流制限値を設定できます。本デバイスは、スタートアップまたは短絡状態時に突入電流を効果的にクランプすることで、システムの信頼性を大きく向上させます。TPS1HC100-Q1 デバイスは、ワット数の低い電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷のためのハイサイド・パワー・スイッチとして使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS1HC100-Q1 | HTSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm |