ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ハイサイド・スイッチ

TPS1HC100-Q1

アクティブ

車載対応、100mΩ、2.5A、シングルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

製品詳細

Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 28 Operating voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 100 Imax (A) 2.5 Current limit (min) (A) 0.633 Current limit (max) (A) 6.9 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/-18% @ 1.9A Current sense accuracy +/-6% @ 1A FET Internal Features Adjustable current limit, Automotive load dump, Current sense output, Fault reporting, Inductive load, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 28 Operating voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 100 Imax (A) 2.5 Current limit (min) (A) 0.633 Current limit (max) (A) 6.9 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/-18% @ 1.9A Current sense accuracy +/-6% @ 1A FET Internal Features Adjustable current limit, Automotive load dump, Current sense output, Fault reporting, Inductive load, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 12V 車載システム向け、包括的な診断機能搭載、シングルチャネル・スマート・ハイサイド・パワー・スイッチ
    • オープン・ドレインのステータス出力
    • 電流センス・アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲:3~28V
  • 低いスタンバイ電流:85℃ で 0.5µA 未満
  • 動作時接合部温度範囲:-40~150℃
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック互換
  • フォルト検出電圧スケーリングによる ADC 保護
  • プログラム可能な電流制限:1.9A のとき ±18% の精度
  • 高精度の電流センス:1A で ±6%
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
    • 自己回復可能なサーマル・シャットダウンおよびスイング
    • GND 喪失、電源喪失保護
    • 外付け部品を使ったバッテリ逆極性保護
  • 診断機能
    • オンおよびオフ状態における出力の開放負荷とバッテリ短絡の検出
    • 過負荷およびグランドへの短絡の検出
    • サーマル・シャットダウンおよびスイング検出
  • 認定:
  • 熱特性強化型 14 ピン PWP パッケージ
  • 12V 車載システム向け、包括的な診断機能搭載、シングルチャネル・スマート・ハイサイド・パワー・スイッチ
    • オープン・ドレインのステータス出力
    • 電流センス・アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲:3~28V
  • 低いスタンバイ電流:85℃ で 0.5µA 未満
  • 動作時接合部温度範囲:-40~150℃
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック互換
  • フォルト検出電圧スケーリングによる ADC 保護
  • プログラム可能な電流制限:1.9A のとき ±18% の精度
  • 高精度の電流センス:1A で ±6%
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
    • 自己回復可能なサーマル・シャットダウンおよびスイング
    • GND 喪失、電源喪失保護
    • 外付け部品を使ったバッテリ逆極性保護
  • 診断機能
    • オンおよびオフ状態における出力の開放負荷とバッテリ短絡の検出
    • 過負荷およびグランドへの短絡の検出
    • サーマル・シャットダウンおよびスイング検出
  • 認定:
  • 熱特性強化型 14 ピン PWP パッケージ

TPS1HC100-Q1 デバイスは、各種の保護機能を搭載したハイサイド・パワー・スイッチで、NMOS パワー FET とチャージ・ポンプを内蔵して、各種負荷をインテリジェントに制御することを目標にしています。高精度の電流センスとプログラマブル電流制限機能により、市場での差別化に役立ちます。

入力ピンのロジック HIGH スレッショルド (VIH) が 1.5V と低いため、1.8V の MCU GPIO 信号 を使用できます。電流検出精度が高いため、追加キャリブレーションなしでも、より効果的なリアルタイム監視とより正確な診断が可能です。外付け抵抗による高精度電流制限機能を備えているので、アプリケーションに応じた電流制限値を設定できます。本デバイスは、スタートアップまたは短絡状態時に突入電流を効果的にクランプすることで、システムの信頼性を大きく向上させます。TPS1HC100-Q1 デバイスは、ワット数の低い電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷のためのハイサイド・パワー・スイッチとして使用できます。

TPS1HC100-Q1 デバイスは、各種の保護機能を搭載したハイサイド・パワー・スイッチで、NMOS パワー FET とチャージ・ポンプを内蔵して、各種負荷をインテリジェントに制御することを目標にしています。高精度の電流センスとプログラマブル電流制限機能により、市場での差別化に役立ちます。

入力ピンのロジック HIGH スレッショルド (VIH) が 1.5V と低いため、1.8V の MCU GPIO 信号 を使用できます。電流検出精度が高いため、追加キャリブレーションなしでも、より効果的なリアルタイム監視とより正確な診断が可能です。外付け抵抗による高精度電流制限機能を備えているので、アプリケーションに応じた電流制限値を設定できます。本デバイスは、スタートアップまたは短絡状態時に突入電流を効果的にクランプすることで、システムの信頼性を大きく向上させます。TPS1HC100-Q1 デバイスは、ワット数の低い電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷のためのハイサイド・パワー・スイッチとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS1HC30-Q1 アクティブ 車載対応、30mΩ、5A、シングルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ Same functionality and size with 30-mΩ high-side switch.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1HC100-Q1 100mΩ、2.5A シングルチャネル車載用スマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 10日
アプリケーション・ノート Efficiently Driving Automotive Dashboard Loads with TPS1HC100-Q1 PDF | HTML 2022年 2月 10日
機能安全情報 TPS1HC100-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 12月 9日
アプリケーション概要 Driving Front Camera Modules with TPS1HC100-Q1 PDF | HTML 2021年 8月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1HC100 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 7月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1HC100EVM — TPS1HC100-Q1 車載対応、100mΩ ハイサイド・スイッチの評価基板

TPS1HC100EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア・エンジニアがこの基板を使用すると、TPS1HC100B-Q1 車載ハイサイド・スイッチの全性能と機能を評価できます。TPS1HC100EVM には、より大きなアプリケーション電源システムの一部として TPS1HC100-Q1 を設計する前に、この IC のテストと評価を実行するために必要なものがすべて付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS1HC100-Q1 PSpice Transient Model

SLVMDR0.ZIP (64 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS1HC100-Q1-ILIM-CALC TPS1HC100-Q1 current limit calculator

Spreadsheet calculator which will give a minimum and maximum current limit value for the TPS1HC100-Q1 based off of a RILIM value (taking into account resistor tolerances)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハイサイド・スイッチ
TPS1HC100-Q1 車載対応、100mΩ、2.5A、シングルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ