TPS1HC100EVM

TPS1HC100-Q1 車載対応、100mΩ ハイサイド・スイッチの評価基板

TPS1HC100EVM

購入

概要

TPS1HC100EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア・エンジニアがこの基板を使用すると、TPS1HC100B-Q1 車載ハイサイド・スイッチの全性能と機能を評価できます。TPS1HC100EVM には、より大きなアプリケーション電源システムの一部として TPS1HC100-Q1 を設計する前に、この IC のテストと評価を実行するために必要なものがすべて付属しています。

特長
  • 標準的なベンチ用機器を使用したスタンドアロン動作、または BoosterPack™ プラグイン・モジュール・ヘッダー経由で外部マイコンと容易に連携可能
  • I2C 経由でプログラマブルな電流制限が可能なオンボード TPL0102-100 デジタル・ポテンショメータ
  • オンボードの 3.3V LDO 搭載で、一連のジャンパを使用した複数の制御信号の操作が可能
  • 放熱性能を重視した最適な基板レイアウトと銅箔領域
  • 外部抵抗値の構成を容易にする SNS および ILIM 抵抗向けのポテンショメータ
ハイサイド・スイッチ
TPS1HC100-Q1 車載対応、100mΩ、2.5A、シングルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TPS1HC100EVM はプロトタイプ評価基板で、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1HC100EVM — TPS1HC100-Q1 evaluation module for automotive 100-mΩ high-side switch

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1HC100 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 7月 19日
データシート TPS1HC100-Q1 100mΩ、2.5A シングルチャネル車載用スマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 10日
証明書 TPS1HC100EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ